Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0500 147
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (flad)
Kabellængde: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0500 147
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier har-flex®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    har-flex®
    Female konnektor
  • Konnektor 2
    har-flex®
    Female konnektor
    Lignende konnektorretning
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 50
  • Ledningsstruktur 50x AWG 30
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140245532
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare