Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 15 243 0500 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (plat)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 15 243 0500 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria har-flex®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector mamă
    Cu protecţie suprasolicitare
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector mamă
    Cu protecţie suprasolicitare
    Direcţia conectorilor similari
  • Tip cablu Cablu de cupru (plat)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 6
  • Structură miez 6x AWG 30
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 5,277 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140244825
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați