配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
har-flex Board IDC 14p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Tip de accesorii Cable guide
Versiune
  • Număr de contacte 14
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0.635 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) 液晶聚合物 (LCP)
  • Culoare (accesorii) 黑色
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.242 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140838215
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较