配套产品
配套产品
型号: 15 39 020 0603 000
har-flex Board IDC 20p strain relief
har-flex Board IDC 20p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 020 0603 000
har-flex Board IDC 20p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Board IDC
  • 附件種類 應力消除件
版本
  • 針數 20
技術參數
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 拔出力 > 20 N
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 600
  • 淨重 0.367 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140838062
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400