配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
har-flex Board IDC 50p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Board IDC
  • アクセサリータイプ ケーブルガイド
バージョン
  • コンタクト数 50
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 0.635 mm
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
材質
  • 材質(アクセサリー) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(アクセサリー) 黒
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.536 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140837447
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400