Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
15 04 100 2601 333
型号: 15 04 100 2601 333
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 100 2601 333
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flex®
Identyfikacja
HD-Card Edge
Element
Złącze
Cechy
Metoda przyłączania docisków: SMT
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
100
Zawartość opakowania
Próbka
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
0,8 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
0,8 mm
Szybkość transmisji danych
25 Gbit/s
Odstęp izolacyjny
≥0,2 mm Backplane
≥0,53 mm Złącze
≥0,1 mm Daughtercard
Długość drogi upływu
≥0,2 mm Backplane
≥0,53 mm Złącze
≥0,1 mm Daughtercard
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 70 N
Siła wycofania
≥ 20 N
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 200
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarność kontaktów
≤ 0,13 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
16,2 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140205581
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Linki
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos