PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 04 100 2401 333
型号: 15 04 100 2401 333
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 100 2401 333
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har
-flex
®
Identificação
HD-Card Edge
Elemento
Conector
Características
Método de terminação dos fixadores inferiores: THR
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos
100
Conteúdo da embalagem
Amostra
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
0,8 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
0,8 mm
Taxa de dados
25 Gbit/s
Distância de folga
≥0,2 mm Placa-base
≥0,53 mm Conector
≥0,1 mm Placa-filha
Distância de escoamento
≥0,2 mm Placa-base
≥0,53 mm Conector
≥0,1 mm Placa-filha
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 70 N
Força de retirada
≥ 20 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 200
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridade de contatos
≤ 0,13 mm
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140205727
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
Links
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos