配套产品
配套产品
型号: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Hybrid
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
  • Funktioner Förbindningsmetod för kraftkontakter: THR
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
  • Antal kontakter 32
  • Antal signalkontakter 26
  • Antal kraftkontakter 6
  • Leveransomfattning Prov
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Märkspänning enligt IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd
    ≥0,4 mm Signalkontakter
    ≥0,94 mm Kraftkontakter
    ≥0,7 mm Signal-till-kraft-kontakter
  • Krypavstånd
    ≥0,4 mm PCB: signalkontakter
    ≥0,94 mm PCB: kraftkontakter
    ≥0,7 mm PCB: Signal-till-kraft-kontakter
    ≥0,4 mm Kontaktdon: Signalkontakter
    ≥1,89 mm Kontaktdon: Kraftkontakter
    ≥2,09 mm Kontaktdon: Signal-till-kraft-kontakter
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal / kraft
    0,84 kV Kraft/kraft
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0,12 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 22 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140205345
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415