配套产品
配套产品
型号: 15 75 836 2701 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 836 2701 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung 混合
  • Komponente 公连接器
  • Kontaktbeschreibung 弯式
  • Merkmale 电源针的连接方式:THR
Ausführung
  • Anschlussart 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Art der Verbindung
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Kontaktanzahl 44
  • Anzahl Signalkontakte 36
  • Anzahl Powerkontakte 8
  • Lieferumfang 样品
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Raster, steckseitig
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Bemessungsspannung
    50 V AC
    120 V DC
  • Bemessungsspannung 符合 IEC 60664-1 标准
  • Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥0.94 mm 电源针
    ≥0.7 mm 信号到电源插针
  • Kriechstrecke
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥0.94 mm PCB:电源针
    ≥0.7 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥1.99 mm 连接器:信号到电源针
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff
    0.5 kV 信号
    0.84 kV 信号/电源
    0.84 kV 电源/电源
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0.12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 液晶聚合物 (LCP)
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4 g
  • Ursprungsland 中国
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205031
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415