This contact insert is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2.54 mm
Curent nominal
11 A
Curent nominal
The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
Tensiune nominală
acc. to IEC 60664-1
Grad de poluare
2
Curent nominal conform UL
9 A
Tensiune nominală conform UL
250 V
Curent nominal conform CSA
7 A
Distanţă în aer
≥ 2.1 mm
Distanţa în izolator
≥ 2.08 mm
Rezistenţă izolaţie
>1010 Ω
Rezistenţă de contact
≤ 25 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 15 N
Forţă de extragere
≥ 2 N
≤ 12 N
Tensiune de test Ur.m.s.
1.39 kV
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyphthalamide (PPA)
Culoare (inserţie)
Black
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained