登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
har
-flex
®
15 65 012 2601 000
型号: 15 65 012 2601 000
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 18 A
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 012 2601 000
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har
-flex
®
식별
Power
요소
암형 커넥터
접점 설명
앵글형
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
익스텐더 카드
컨택트핀 개수
12
상세설명
본 제품은 IEC 61984 규격에 따라 별도 피복으로 보호되지 않은 커넥터입니다. 감전에 대한 보호 기능이 사용자의 설치방법을 통해 제공되어야 합니다.
패키지 내용
릴(reel) 하나당 400 개
기술적 특성
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.54 mm
정격 전류
18 A
정격 전압
180 V
정격 전압
IEC 60664-1 규격 준수
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
2
기중 거리
≥1.74 mm
연면 거리
≥1.74 mm PCB
≥1.89 mm 커넥터
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 25 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
1.39 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
접점의 동일평면성
0.1 mm
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
2,000 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140204515
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found