配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 65 004 2701 000
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Złącze żeńskie
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌22 A
Kontakty: 4
Kątowy
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 004 2701 000
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Kątowy
  • Cechy Metoda przyłączania docisków: SMT
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
  • Liczba kontaktów 4
  • Szczegóły Zgodnie z IEC 61984 jest to złącze niezamknięte w obudowie. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona w postaci odpowiedniego typu instalacji przez użytkownika.
  • Zawartość opakowania 400 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 22 A
  • Napięcie znamionowe 180 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny ≥0,94 mm
  • Długość drogi upływu
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Złącze
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,84 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.302 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140204720
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较