配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌21 A
插针: 3
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Power
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
  • 컨택트핀 개수 3
  • 상세설명 본 제품은 IEC 61984 규격에 따라 별도 피복으로 보호되지 않은 커넥터입니다. 감전에 대한 보호 기능이 사용자의 설치방법을 통해 제공되어야 합니다.
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 400 개
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 21 A
  • 정격 전압 180 V
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 2
  • 기중 거리 ≥1.74 mm
  • 연면 거리
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm 커넥터
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.39 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • 접점의 동일평면성 ‌ 0.1 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,325 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140203990
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415