Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 15 15 076 2601 333
har-flex ang m 76p PL1
har-flex ang m 76p PL1

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
オスコネクタ
リフロー半田付け端子 (SMT)
コンタクト: 76
アングル型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 15 15 076 2601 333
har-flex ang m 76p PL1
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
标识
  • 类别 Kontaktdon
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 Hankontaktdon
  • 插针端子介绍 Vinklad
  • 特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接线方式 Ytmonteringsteknik (SMT)
  • 连接方式
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • 针数 76
  • 包装内容 Prov
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1,27 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 放电距离 ≥ 0,4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60,8 N
  • 拔出力
    ≥ 11,4 N
    ≤ 53,2 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) Flytkristallpolymer (LCP)
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Innehåller ej
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,04 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140117471
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare