PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 16 068 2030 041
型号: 15 16 068 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 68P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 68P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flex®
Identificatie
Signal
Element
Adapter
Beschrijving van het contact
Mannelijk contact Mannelijk contact
Versie
Verbindingstype
堆栈
飞线
Aantal contacten
68
Afsluitingslengte
2.5 mm
Pakketinhoud
一个托盘 48 个
每盒 5 个托盘
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
1.27 mm
Stapelhoogte
26 mm
Tussenruimteafstand
≥ 0.4 mm
Kruipweg
≥ 0.4 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
< 35 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 34 N
Uittrekkracht
≤ 34 N
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0.5 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Veeglengte
1.5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
液晶聚合物 (LCP)
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 正在准备当中
Commerciële data
Verpakkingsmaat
240
Nettogewicht
6,69 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140307759
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found