配套产品
配套产品
型号: 15 16 068 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 68P PL1
har-flex distance adapter 30mm 68P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 68P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 适配器
  • 插针端子介绍 公针 公针
版本
  • 连接方式
    堆栈
    飞线
  • 针数 68
  • 连接长度 2.5 mm
  • 包装内容
    一个托盘 44 个
    每盒 5 个托盘
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 堆码高度 30 mm
  • 放电距离 ≥ 0,4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 34 N
  • 拔出力 ≤ 34 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0,5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1,5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • 材料(插针) Медный сплав
  • 表面(插针) Благородный металл поверх Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Не содержится
  • 加州 65 号提案物质 Не содержится
规格和认证
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 8.41 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140308084
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415