Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Артикул: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 46
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Информация о компоненте
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 46
  • 包装内容 每卷280个
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 6.25 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 36.8 N
  • 拔出力
    ≥ 6.9 N
    ≤ 32.2 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140201835
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare