登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
15 21 072 2601 000
型号: 15 21 072 2601 000
har-flex str f 6.25mm 72p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 72
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 21 072 2601 000
har-flex str f 6.25mm 72p PL1 280pcs
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
Identifikation
Kategori
连接器
Serier
har-flex®
Identifikation
Signal
Element
母连接器
Beskrivelse af kontakten
直式
Version
Termineringsmetode
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tilslutningstype
主板到子插件板
堆栈
Antal kontakter
72
Pakkens indhold
每卷280个
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
1.27 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
1.27 mm
Stablingshøjde
6.25 mm
Frigangsafstand
≥ 0.4 mm
Krybeafstand
≥ 0.4 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
< 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 57.6 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 10.8 N
≤ 50.4 N
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0.5 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
液晶聚合物 (LCP)
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
中国
GTIN
5713140201927
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications