配套产品
配套产品 新
Combinables
3
型号: 15 12 098 2601 000
har-flex str m 3.25mm 98p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 98p PL1 280pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 98
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 12 098 2601 000
har-flex str m 3.25mm 98p PL1 280pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu 直式
Verze
  • Způsob připojení 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Typ připojení
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Počet kontaktů 98
  • Obsah balení 每卷280个
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1.27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
  • Výška stohování 3.25 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0.4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0.4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 78.4 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 14.7 N
    ≤ 68.6 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140200173
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较