配套产品
配套产品
型号: 15 29 012 0503 000
har-flex strain relief 12pos
har-flex  strain relief  12pos

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 012 0503 000
har-flex strain relief 12pos
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat har-flex®
  • Tartozék típusa Strain reliefs
  • A tartozék leírása
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
Verzió
  • Érintkezők száma 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • Szín (kiegészítők) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1.08 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140119246
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400