配套产品
配套产品 新
型号: 15 29 020 0503 000
har-flex strain relief 20pos
har-flex  strain relief  20pos

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 020 0503 000
har-flex strain relief 20pos
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat har-flex®
  • Tartozék típusa 应力消除
  • A tartozék leírása
    用于母连接器
    绝缘置换连接绝缘位移终端
Verzió
  • Érintkezők száma 20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) 热塑性塑料
  • Szín (kiegészítők) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 105
  • Nettó tömeg 0.1 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140119307
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较