配套产品
配套产品 新
型号: 14 02 032 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-3 BK
har-flexicon 10,16 TTSH-3 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌60 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 032 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-3 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 水平方向
バージョン
  • 結線方式
    ネジ端子
    リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 3
  • アプリケーション分野 THRリフロー半田用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.5 ... 16 mm² 単線
    0.5 ... 10 mm² より線
    0.5 ... 6 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.5 ... 6 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 6
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 10.16 mm
  • 定格電流 ‌ 60 A
  • 定格電圧 1,000 V
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 300 V
  • ストリップ 長さ 11 mm
  • 締付けトルク 1.2 ... 1.5 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • サイズ M4
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート) 黒
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 28.4 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140208223
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较