Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
1
Numéro d‘article: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Vertical
Raccordement à lame de pression
Intensité nominale: ‌6 A
Contacts: 4
Alliage de cuivre, Ressort en acier
Sn Côté accouplement
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Vertical
  • Features Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Details A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≥ 4 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts)
    铜合金
    弹簧钢
  • Surface (contacts) Sn 界面端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140114890
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer