PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 051 3101 160
型号: 14 31 051 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-5 WH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 31 051 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-5 WH
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kontaktdon
Specification
Vertikal
Funktioner
Återmatning: 10 gånger (endast med samma eller större ledararea)
Version
Förbindningsmetod
Push-in burklämsförbindning
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
5
Detaljer
En ledararea (solid/flertrådad) på upp till 0,75 mm² är möjlig vid en märkspänning på 32 V med III/2.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Massiv
0,2 ... 0,5 mm² Flertrådig
0,25 ... 0,34 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
Ledararea (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Märkström
6 A
Märkspänning
160 V
Nominell impulsspänning
2,5 kV
Föroreningsgrad
3
Fritt avstånd
1,5 mm
Krypavstånd
1,6 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Avskalningslängd
6 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 25 N
Urtagningskraft
≥ 5 N
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationshållfast
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Vit
Material (kontakter)
Kopparlegering
Fjäderstål
Yta (kontakter)
Sn Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
1,94 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140209657
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found