配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 121 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-12 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSH-12 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 12
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
型号: 14 11 121 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-12 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie har-flexicon®
  • Element 排针
  • Specification 水平
Version
  • Förbindningsmetod 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Förbindningstyp PCB至电缆
  • Antal kontakter 12
  • Leveransomfattning 样品
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning 160 V
  • Nominell impulsspänning 2.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ‌ 1.5 mm
  • Krypavstånd ‌ 1.6 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 60 N
  • Urtagningskraft ≥ 12 N
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationshållfast 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter)
    铜合金
    弹簧钢
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1,48 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140112858
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415