登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Listwy zaciskowe
Połączenie kablowe
14 01 081 3102 000
型号: 14 01 081 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-8 T44 BK 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 081 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-8 T44 BK 500pcs
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
PCB Terminal Blok
Specyfikacje
Poziomo
Cechy
Możliwość ponownego łączenia: 10 razy (tylko z przewodem o tym samym lub większym przekroju)
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Typ połącznia
PCB ao cabo
Liczba kontaktów
8
Szczegóły
Przekrój przewodnika (drut/linka) do 0,75 mm2 jest możliwy przy znamionowym napięciu izolacji 32V z III/2.
Zawartość opakowania
500 peças em rolo
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Rígido
0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível
0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
6 A
Napięcie znamionowe
160 V
Znamionowe napięcie udarowe
2,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Odstęp izolacyjny
1,5 mm
Długość drogi upływu
1,6 mm
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Długość odizolowania
6 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 40 N
Siła wycofania
≥ 8 N
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odporność na wibracje
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Kolor (wkład)
Preto
Materiał (kontaktów)
Liga de cobre
Powierzchnia (kontakty)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
conformidade
ELV status
conformidade
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Não contido
REACH ANEKS XIV substancje
Não contido
REACH SVHC substancje
Não contido
Propozycja Kalifornijska 65
Sim
Propozycja Kalifornijska 65
Fio
Níquel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
2.405 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140111189
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15