配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 14 01 071 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-7 T44 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-7 T44 BK 250pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 7
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 071 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-7 T44 BK 250pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Svorka na desku plošných spojů
  • Specifikace Svislý
  • Vlastnosti Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Verze
  • Způsob připojení
    Pružinové připojení Push-in
    Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 7
  • Podrobnosti Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
  • Obsah balení 250 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí 160 V
  • Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 1.5 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 1.6 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Délka odizolování 6 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 35 N
  • Odpojovací síla ≥ 7 N
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 液晶聚合物 (LCP)
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 有
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    铅
    镍
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.840 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140111127
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较