Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
饰品
1
Numéro d‘article: 14 31 131 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Horizontal
Raccordement à lame de pression
Intensité nominale: ‌11 A
Contacts: 13
Alliage de cuivre
Sn Côté accouplement
Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Vert
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 14 31 131 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
饰品
1
détails du produit
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 推入弹式簧笼接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 13
  • 编码 请单独订购编码针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 实心
    0.14 ... 1.5 mm² 绞线
    0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 9 ... 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 10.74 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140209671
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer