配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 141 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 14
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 141 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Push-in burklämsförbindning
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 14
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
  • Kretskortsfixering Med skruvfläns
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådig
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
  • Ledararea [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3,5 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 9 ... 10 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Grön
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Sn Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Ursprungsland Italien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140209817
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较