配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 181 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 18
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 181 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-18 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminal mola para apertar
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 18
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
  • Fixação do PCB Com flange roscada
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Rígido
    0,14 ... 1,5 mm² Fio flexível
    0,5 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
    0,1 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 9 ... 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Sn Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 15,432 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140115927
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较