Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
1
Артикул: 14 31 221 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Горизонтальный
Подключение Push-In-spring-cage
Номинальный ток: ‌11 A
Контакты: 22
Медный сплав
Sn Сторона соединения
Кодирование: Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Крепление печатной платы: С резьбовым фланцем
Полиамид (ПА), Полифталамид (PPA)
Зеленый
Примечания
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 14 31 221 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
1
Информация о компоненте
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 推入弹式簧笼接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 22
  • 编码 请单独订购编码针。
  • PCB 固定 带螺栓法兰
技术参数
  • 导体截面积
    0.14 ... 1.5 mm² 实心
    0.14 ... 1.5 mm² 绞线
    0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 9 ... 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140209879
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare