登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
14 31 221 4402 000
型号: 14 31 221 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-22 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-22 GN
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
Connector
Specificație
Horizontal
Versiune
Metoda de terminaţie
Screw termination
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
22
Codificare
Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.05 ... 1.5 mm² Solid
0.05 ... 1 mm² Stranded
0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Secțiune fir [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
3.5 mm
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală
150 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Lungime dezizolare
5 ... 6 mm
Moment de strângere
0.2 ... 0.25 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Mărime
M2
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Culoare (inserţie)
Green
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Sn Mating side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Omologări
CE
UKCA
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Czechia
GTIN
5713140208780
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15