配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 251 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 25
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 251 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 25
  • 编码 请单独订购编码针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 实心
    0.05 ... 1 mm² 绞线
    0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩 0.2 ... 0.25 Nm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M2
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 18.24 g
  • 原产国 意大利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140115989
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415