配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 14 12 171 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-17 TB50 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-17 TB50 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Основание
Вертикальный
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌11 A
Контакты: 17
Медный сплав
Sn поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Кодирование: Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Крепление печатной платы: С резьбовым фланецем
Полиамид (ПА), Полифталамид (PPA)
Черный
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-17 TB50 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Соединители
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 Основание
  • 规格 Вертикальный
版本
  • 接线方式 Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • 连接方式 Соединение печатной платы с кабелем
  • 针数 17
  • 编码 Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
  • PCB 固定 С резьбовым фланецем
Технические характеристики
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3,5 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2,5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 51 N
  • 拔出力 ≥ 25,5 N
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140206526
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较