登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
14 12 031 4005 000
型号: 14 12 031 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-3 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 031 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-3 BK SL
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Sidhuvud
Specification
Vertikal
Version
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
3
Kodning
Beställ kodningsstift separat.
Kretskortsfixering
Med gängad fläns
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
3,5 mm
Märkström
11 A
Märkspänning
150 V
Nominell impulsspänning
2,5 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 15 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Isättningskraft
≤ 9 N
Urtagningskraft
≥ 4,5 N
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkännanden
CE
UKCA
Kommersiella data
Förpackningsmått
200
Nettovikt
1,646 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140113077
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15