매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Accessories
1
품번들: 14 31 111 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
수평적
Push-in 스프링 케이지 터미네이션
정격 전류: ‌11 A
접점: 11
구리 합금
Sn 체결 측면
코딩: 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
녹색
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 14 31 111 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Accessories
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 커넥터
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 Push-in 스프링 케이지 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 11
  • 코딩 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 솔리드
    0.14 ... 1.5 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
    0.1 ... 1.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 포함
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 3.81 mm
  • 정격 전류 ‌ 11 A
  • 정격 전압 150 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 탈피 길이 9 ... 10 mm
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    폴리아미드 (PA)
    폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 녹색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Sn 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 9.35 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140209909
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다