配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 14 12 091 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-9 BK SL
har-flexicon 3,81 MTH-9 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 091 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-9 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 헤더
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 9
  • 코딩 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
  • PCB 고정 스레드 플랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 3.81 mm
  • 정격 전류 ‌ 11 A
  • 정격 전압 150 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 삽입 포스 ≤ 27 N
  • 철수 포스 ≥ 13.5 N
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    폴리아미드 (PA)
    폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • GTIN 5713140206861
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较