登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
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
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Listwy zaciskowe
Połączenie kablowe
14 02 031 6101 000
型号: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
PCB Terminal Blok
Specyfikacje
Pionowo
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Lutowanie rozpływowe (THR)
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
3
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Drut
0,2 ... 2,5 mm² Linka
0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5 mm
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
300 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
10 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Polifalamid (PPA)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certyfikaty
CE
UKCA
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
200
Waga netto
5,159 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140111585
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15