登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Bloques de terminales
Terminación de cable
14 02 041 6101 000
型号: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Especificaciones
Vertical
Versión
Método de terminación
Terminación de jaula de resorte de encaje
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
4
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Sencillo
0,2 ... 2,5 mm² Trenzado
0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5 mm
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
300 V
Tensión de choque nominal
4 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado del cable
10 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
150
Peso neto
7,84 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140208506
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15