配套产品
配套产品 新
Combinables
2
型号: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
弹片接线
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 2
  • Kodowanie
    Biały
    Niebieski
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,08 ... 1,5 mm² Drut
    0,08 ... 1,5 mm² Linka
  • Przekrój przewodu (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 Drut
    AWG 28 ... AWG 16 Linka
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5 mm
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji SPE T1-B
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Odstęp izolacyjny ‌ 3,7 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 3,7 mm
  • Długość odizolowania 4 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +105 °C
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) PA46
  • Kolor (wkład) 灰色
  • Materiał (kontaktów)
    铜合金
    弹簧钢
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 250
  • Waga netto 2,368 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140280090
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415