配套产品
配套产品
型号: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌12 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specificație Vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Push-in-spring-cage termination
    Wave soldering termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 12
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5 mm
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Green
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 18.4 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140208636
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较