登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Listwy zaciskowe
Połączenie kablowe
14 03 181 6101 000
型号: 14 03 181 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
型号: 14 03 181 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
PCB Terminal Blok
Specyfikacje
Pionowo
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Lutowane na fali
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
18
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Drut
0,2 ... 2,5 mm² Linka
0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5 mm
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
300 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
10 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Zielony
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certyfikaty
CE
UKCA
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
27,92 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140112391
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found