Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Part Number: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Header
Contacts: 2
Copper alloy
Ag over Ni Mating side, Ag over Ni Termination side
PA66/6T
Black
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
Version
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 2
  • Field of application for THR reflow soldering
  • Pack contents 350 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics SPE T1-B
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Clearance distance ‌ 3.7 mm
  • Creepage distance ‌ 3.7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) PA66/6T
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 350
  • Net weight 1.829 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279797
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar