登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Bloques de terminales
Terminación de cable
14 01 010 0101 164
型号: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Printklemme
Ausführung
Anschlussart
Push-In-Federkraftanschluss
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
1
Lieferumfang
1000 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,2 ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Steckkontaktreihen
1
Bemessungsstrom
9 A
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Abisolierlänge
7 mm
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz
grün
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Federstahl
Kontaktoberfläche
Sn steckseitig
Sn anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1.000
Nettogewicht
1,16 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140280007
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found