PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 52 902 1501
型号: 02 52 902 1501
har-modular D2 data module female 3 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
焊接接线
插针: 2
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , 镍表面镀锡 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 52 902 1501
har-modular D2 data module female 3 mm
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-modular®
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Largura do módulo
5,08 mm
Método de terminação
Terminação de solda
Blindagem
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos
2
Configuração do contato
r+t
Comprimento de terminal
3 mm
Características técnicas
Características de transmissão
10GBASE-KR Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
Distância de folga
1 mm 在模块中
0.65 mm 至模块边缘
Distância de escoamento
1 mm 在模块中
0.65 mm 至模块边缘
Resistência de isolamento
>10
11
Ω
Resistência de contato
< 20 mΩ
Resistência de blindagem
< 100 mΩ
Impedância diferencial
100 Ω
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Força de inserção
10 N
Força de retirada
10 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Hot plugging
无
Propriedades do material
Material (inserto)
聚酰胺 (PA)
Cor (inserto)
黑色
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀锡 插拔面(屏蔽)
镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Classificação ferroviária
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
40
Peso líquido
1,42 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140573536
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Links
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos