配套产品
配套产品
Combinables
24
Tools
1
Accessories
4
型号: 02 51 900 0002
har-modular P module male angled
har-modular P module male angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
弯式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 51 900 0002
har-modular P module male angled
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
Tools
1
Accessories
4
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-modular®
  • 식별
    P 모듈
    P 스페이서
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 모듈 폭 5.08 mm
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
기술적 특성
  • 절연 저항 >1011 Ω
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 0.65 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140197695
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较