Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
2
Osanumero: 02 09 500 1032
har-modular fixing rail 162.46
har-modular fixing rail 162.46

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Fixing rail
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 02 09 500 1032
har-modular fixing rail 162.46
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-modular®
  • Type of accessory Fixing rail
Technical characteristics
  • Length 162.46 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140216266
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare