配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
2
型号: 02 09 500 1016
har-modular fixing rail 81.18
har-modular fixing rail 81.18

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定导轨
聚酰胺 (PA)
81.18 mm
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 1016
har-modular fixing rail 81.18
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-modular®
  • Typ příslušenství Upevňovací lišta
Technické vlastnosti
  • Délka 81,18 mm
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
  • Barva (příslušenství) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,6 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140216105
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较