配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
시스템 케이블
1034
型号: 09 45 452 1540
har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 1.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1540
har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
시스템 케이블
1034
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-port
  • Eleman Servis arayüzleri
  • Teknik özellikler RJ45
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Bağlantı türü Jaktan konnektöre
  • Sabitleme Kapak plakalarına vidalanabilir
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ortam sıcaklığı -25 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Onaylar DNV GL
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,013 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140060357
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较