登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
饰品
9
系统电缆
1034
没有可用数据
eShop
Operatørgrænseflader
Servicegrænseflader
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1562
型号: 09 45 452 1562
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1562
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
9
系统电缆
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har
-port
Element
Servicegrænseflader
Specifikation
RJ45
Funktioner
Velegnet til alle PoE-versioner
Version
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Tilslutningstype
Stik til stik
Fastgørelse
Kan skrues i dækplader
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Omgivelsestemperatur
-25 ... +70 °C
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Farve (kappe/hus)
Hvid
RoHS
overensstemmende
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2
Godkendelser
DNV GL
PROFINET
是
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
24,41 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140222847
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found